製品の公開
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System

    EAC LumaRail™ LED Handrail System

    Google翻訳”,

    LumaRail™ – あらゆる空間を安全かつスタイリッシュに照らす

    LumaRail™ は、住宅、建物、商業施設の安全性と美観を向上させるために設計された究極の LED 手すりソリューションで、デザインを向上させます。建築家を念頭に置いて設計された LumaRail™ は、 16 フィート (4877 mm) の統合 LED 照明を提供し、安全レールを完璧に強調し、重要な通路を照らします。

    多用途性を考慮して設計された LumaRail™ は、ステンレス製手すり木製手すりの両方に隠すことができるアルミニウム チャネルに収納された照明を提供し、あらゆるデザインの美観に合わせる柔軟性を提供します。すべての配線は手すりブラケットを通して目立たないように隠されており、すっきりとしたシームレスな外観を実現します。

    LumaRail™ は、サテン仕上げまたはグラファイト ブラック仕上げ (カスタム仕上げも利用可能) の高級SS316 ステンレス鋼ハードウェアを備え、耐久性と時代を超えた優雅さを兼ね備えています。認定された屋内電気キットにより、信頼性の高いパフォーマンスが保証され、すべての人にとってより安全でアクセスしやすい環境が実現します。

    あらゆるプロジェクトに適応可能な LumaRail™ は、あなたのビジョンに簡単に統合され、実用的な安全性と印象的なデザインの両方を提供します。目的と洗練さを持って空間を照らします。LumaRail™ を選択して、前進する道を照らしてください。




    仕様
      • LED Strip
        • 4200 K 
        • 24V Power Supply (Dimmable)
        • 4877mm (16ft) length
      • Hardware
        • SS316 Grade Stainless Steel
        • Satin Finish or Graphite Black Finish (Custom Finishes available)
    技術仕様
    • Unique refEAC-LumaRail-LED-Handrail-System
    • コレクションセットRailings
    • コレクションLED Handrail Systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-01-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)24
    • 幅(mm)4877
    • 奥行き(mm)24
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)2.63
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing