製品の公開
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC 標準トップマウント 10 インチ スピゴットをご紹介します。これは、フレームレス ガラス手すり用の最強のスピゴット オプションです。5 インチのしっかりとしたベースを備え、12 mm から 17.52 mm のガラスの厚さに対応するように設計されたこれらのスピゴットは、耐久性と美観の厳格な基準を満たしています。Duplex 2205 低炭素ウルトラマリン グレードのステンレス鋼で作られており、従来の 316 グレードのステンレス鋼と比較して、優れた耐腐食性、2 倍以上の降伏強度、20% 高い引張強度を誇ります。

    沿岸地域や塩素処理されたプールなどの厳しい環境向けに設計された当社のスピゴットは、フレームレス ガラス手すりの設置において耐久性のある性能を保証します。革新的な摩擦システムにより、穴あけを必要とせずにガラス パネルの設置が簡単になり、垂直調整により正確な位置合わせが可能になります。4 つの調整ネジを備えた調整可能な水平調整プレートを装備した当社のスピゴットは、凹凸のある表面でも安定性を維持し、完全に水平で安全なフレームレス ガラス手すりシステムを保証します。


    仕様
    • Spigot Height: 254mm

      Spigot Width: 128mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52mm

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    技術仕様
    • Unique refEAC-Standard-Top-Mount-10-Spigot
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションStandard Spigots
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)254
    • 幅(mm)128
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)3.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing