製品の公開
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    Google翻訳”,

    F1フレームレスシリーズ エリートポストは、住宅や商業施設の内外装を問わず、洗練された控えめな手すりソリューションを提供するために設計されています。精密な設計と優れた性能を備えたF1シリーズは、強度や耐久性を損なうことなく、すっきりとしたミニマルな美しさを提供します。

    最新アプリケーションのための技術的卓越性

    材質オプション: 最大限の耐腐食性を実現する SS316 サテンと、洗練された建築仕上げを実現する SS304 パウダーコーティング サテン ブラック。
    ポスト寸法: 40 x 40 x 2mm (1.5" x 1.5" x 1/16") の正方形プロファイルにより、バランスのとれた視覚的存在感と堅牢な構造性能が保証されます。
    高さオプション: 階段と踊り場の場合は 36 インチ (914 mm)、踊り場のみの構成の場合は 42 インチ (1067 mm) が利用できます。
    完全溶接構造: エンド キャップと 4 インチ (102 mm) のソリッド鋳造ステンレス鋼ベース プレートは完全に溶接されており、剛性が向上し、シームレスな外観になっています。
    ベース プレート カバー: フラットなプッシュフィット カバーは、洗練された仕上がりでありながら、取り付け時のアクセスが容易です。
    ガラス取り付け: 大きな正方形のガラス クリップと付属の M8 x 20 ステンレス スチール ファスナーにより、正確なパネルの位置合わせと安全な取り付けがサポートされます。
    ガラスの互換性: 10mm (3/8インチ) と 12mm (1/2インチ) の強化ガラス用のガスケットが含まれています。

    視覚的な連続性を考慮した設計

    F1シリーズは、透明性とデザインの連続性を重視しています。フレームレスの外観は視線を遮ることなく、遮るもののない視界と建築的なシンプルさが求められる用途に最適です。

    仕様
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (for 36"): 920mm (36 1/4")

      Post Height (for 42"): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") dia

    技術仕様
    • Unique refEAC_Elite_Posts_F1_Frameless_Series
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションPrefabricated Elite Posts
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1070
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)5.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing