製品の公開
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing

    Google翻訳”,

    S1シリーズ エリートポストは、住宅の内外装ガラス手すり向けに設計された、モダンなプレハブサイドマウントポストです。これらのポストは、手すりプロジェクトにおいて、スタイルと機能性を融合させた多用途ソリューションを提供します。さらにサポート力と柔軟性を高めるために、別売りのTilt-Lock™テクノロジー搭載サイドマウントポストサポート(SSUC702)と組み合わせることもできます。

    あらゆるアプリケーションに対応する設計機能

    S1シリーズには、ブランク、ライン、コーナー、エンドポストなど、様々なポストオプションがあり、高さ1070mm(42 1/8インチ)の踊り場や階段向けに特別に設計されています。各ポストは、優れた強度と安定性を実現する完全溶接チューブサポートで作られており、当社の手すりシステムとスムーズに統合できます。

    サイドマウント設計の主な利点の一つは、踊り場や階段のスペースを最適化できることです。支柱は側面に設置されているため、通行量の多い場所での障害物が少なくなり、より開放的でアクセスしやすい環境が生まれます。

    優れたパフォーマンスを実現する主な機能

    • スクエア ガラス クリップ:これらのクリップは、ガラス パネルを安全かつモダンに設置する方法を提供し、ミニマリストな美観を維持しながら正確な位置合わせを保証します。
    • 固定モデルと回転モデル:完全に溶接された四角いステムにより、直線設置と角度付き設置の両方に柔軟性が提供され、 S1 シリーズは階段や踊り場に最適です。
    • Tilt-Lock™テクノロジー搭載のサイドマウントポストサポート:ポストと組み合わせることで、 3°の傾斜調整と、ポストをしっかりと固定する独自のグリップ機構を備えています。また、排水穴を備えた傾斜デザインにより、最適な排水性を確保し、長期間の性能維持を実現します。

    耐久性と美しさ

    すっきりとしたラインとモダンなデザインが特徴のS1シリーズ エリートポストは、屋内外のどちらの用途にも完璧にフィットします。ポストは手すりとシームレスに一体化し、洗練された外観を実現すると同時に、長期的な性能と安定性を保証します。

    EAC S1 シリーズ エリート ポストは、洗練された美観と堅牢な構造を兼ね備えており、あらゆるガラス手すりシステムに最適な信頼性とスタイリッシュな選択肢となります。

    仕様
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (without handrail): 1045mm (41 1/8")

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") 

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    技術仕様
    • Unique refEAC_Elite_Posts_S1_SideMount_Series
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションPrefabricated Elite Posts
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1067
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)2
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)4.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing