製品の公開
EAC Modern Triple Slim Rectangular Tubular Baluster
EAC Modern Triple Slim Rectangular Tubular Baluster

    EAC Modern Triple Slim Rectangular Tubular Baluster

    Google翻訳”,

    洗練されたミニマリズムのモダンインテリア
    モダン・トリプルスリム・レクタンギュラー・チューブラー・バラスターは、洗練された洗練されたデザインと繊細な建築的エッジを兼ね備えています。幅2 1/4インチ、高さ44インチのこのバラスターは、耐久性のある1/2インチ角のスチール製で、階段や踊り場の手すりに強固で安定した基礎を提供しながら、すっきりとしたミニマルな外観を維持しています。スリムな長方形のフォルムは、現代的なインテリアにもトランジショナルなインテリアにもマッチし、空間を圧迫することなく洗練された視覚的なアクセントを提供します。耐久性とエレガンスを追求した設計は、構造的な堅牢性を保ちつつ、モダンな控えめな雰囲気を求めるプロジェクトに最適です。


    仕様
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    技術仕様
    • Unique refEAC_Modern_Triple_Slim_Rectangular_Tubular_Baluster
    • コレクションセットStyles - Traditional Railings
    • コレクションGeometric Balusters
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-08-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)44
    • 幅(inch)2.25
    • 奥行き(inch)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(lbs)1176
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Balusters and newel posts
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing