製品の公開
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Google翻訳”,

    洗練されたミニマリズムのモダンインテリア
    モダン・シングル・スリム・レクタンギュラー・ソリッド・バラスターは、洗練された洗練されたデザインと繊細な建築的エッジを兼ね備えています。幅2 1/4インチ、高さ44インチのこのバラスターは、耐久性のある1/2インチ角のスチール製で、階段や踊り場の手すりに強固で安定した基礎を提供しながら、すっきりとしたミニマルな外観を維持しています。スリムな長方形のフォルムは、現代的なインテリアにもトランジショナルなインテリアにもマッチし、空間を圧迫することなく洗練された視覚的なアクセントを与えます。耐久性とエレガンスを追求した設計は、構造的な堅牢性を保ちつつ、モダンな控えめな雰囲気を求めるプロジェクトに最適です。


    仕様
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    技術仕様
    • Unique refEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • コレクションセットStyles - Traditional Railings
    • コレクションGeometric Balusters
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)44
    • 幅(inch)2.25
    • 奥行き(inch)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(lbs)3.89
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Balusters and newel posts
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ