H2 ハンドレール シリーズ エリート ポストは、屋内と屋外の両方のガラス手すりシステムに対応する洗練された多用途のソリューションで、手すりプロジェクトを向上させます。シームレスな統合と永続的な優雅さを実現するように設計された H2 シリーズは、精密なエンジニアリングと高級素材を使用して、現代の手すりデザインを再定義します。
あらゆる用途に対応する革新的なデザイン
H2 シリーズは、ブランク、ライン、コーナー、エンド ポストなど、高さ 1070 mm (42 1/8 インチ) の踊り場や階段用にカスタマイズされた幅広いオプションを提供します。各ポストは完全に溶接されたチューブ サポートを備えており、比類のない強度と安定性を確保しながら、当社の手すりシステムとシームレスに統合されます。
卓越したパフォーマンスを実現するプレミアム機能
洗練された美しさと耐久性
時代を超越したデザインとすっきりとしたラインを備えた H2 シリーズは、あらゆるプロジェクトに現代的な洗練さを加えます。シームレスな手すりの統合から堅牢な構造まで、すべてのディテールが永続的な美しさと機能性のために作られています。
EAC H2 手すりシリーズ エリート ポストは、モダンなデザインと優れた性能を融合した手すりシステムで、あらゆるプロジェクトで完璧な仕上がりを保証します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |