製品の公開
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Google翻訳”,

    当社EAC M4シリーズベースシューは特許取得済みTILT-LOCK™テクノロジーを採用しており、
    シューにより、毎回正確な位置合わせでより速く簡単に設置できます。これはすべて片側から実行できるため、プロジェクトの効率が向上します。TILT -LOCK™調整可能ベース シューは、事前にドリルで穴を開け、コンポーネントを完全に隠してすぐに設置できるため、フレームレス ガラス手すりの用途に、すっきりと仕上げられ、完璧に位置合わせされた外観を提供します。

    当社の M4 シリーズ ベース シューは、大勢の人が集まる公共スペースや強風荷重に対応する公共スペースの規制に準拠するように設計および製造されており、商業用のフレームレス ガラス手すりアプリケーションで遮るもののない視界を確保するのに最適です。

    仕様
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available). 

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 12-17.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Side Mount, Recessed. 

      Cladding Options: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    技術仕様
    • Unique refM4-Tilt-Lock-Base-Shoe
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Base Shoes
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)126
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)3048
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルStainless steel 316
    • 設計国カナダ
    • 正味重量(kg)28.78
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing