製品の公開
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC M6Y シリーズ サイド マウント ベース シューは、特許取得済みのTILT-LOCK™テクノロジーを採用しており、シュー内のガラスを前後傾けることができるため、毎回正確な位置合わせでより迅速かつ簡単に設置できます。これはすべて片側から実行できるため、プロジェクトの効率が向上します。TILT -LOCK™調整可能ベース シューは、事前に穴が開けられ、コンポーネントが完全に隠されているため、すぐに設置でき、フレームレス ガラス手すりの用途に、すっきりと仕上げられ、完璧に位置合わせされた外観を提供します。

    当社のM6Y シリーズ サイドマウント ベース シューは、比類のない汎用性と強度を提供するように細心の注意を払って製造されており、サイドマウント フレームレス ガラス手すりアプリケーションに最適です。このベース シューは、フレームレス バルコニーに特に適しており、遮るもののない眺めと洗練されたモダンな外観を保証します。

    当社のM6Y シリーズ サイド マウント ベース シューは、大勢の人が集まる公共スペースや強風荷重に対応する公共スペースの規制に準拠するように設計および製造されており、商業用のフレームレス ガラス手すりアプリケーションで遮るもののない視界を確保するのに最適です。

    仕様
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Side Mount

      Cladding Options: Side Mount

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    技術仕様
    • Unique refM6Y-Tilt-Lock-Side-Mount-Base-Shoe
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Base Shoes
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)177
    • 幅(mm)87
    • 奥行き(mm)177
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルStainless steel 316
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing