製品の公開
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    Google翻訳”,


    EAC R3シリーズ ラウンドヘビーデューティーポストをご紹介します。これは、商業用ガラス手すりの用途を高めるために細心の注意を払って作られています。R3シリーズは、手すりの統合も完了し、高さ 1070 mm (42 1/8 インチ)の踊り場/階段の用途に合わせてカスタマイズされた、ブランク、ライン、コーナー、エンドポストの包括的なオプションを誇ります。

    R3シリーズには当社のプレミアム12~13.52mm のガラスと互換性のある、角型湾曲バックガラス クリップ。さらに、 R3 シリーズの各ポストには、固定または回転チューブ サポートを備えた完全に溶接されたエンド キャップが備わっており、最大 ±10mm の調整が可能で、正確な位置合わせが可能です。

    洗練された現代的な美観を実現するために、 R3 シリーズのライン、コーナー、エンド ポストには溶接されたベース プレートとスナップ フィット カバーが装備されており、時代を超越したデザインが保証されています。

    R3 シリーズ高耐久性ポストは、お客様の特定の要件に合わせたアクセサリでカスタマイズできます。手すりアプリケーションには、フラットおよびカーブした手すり取り付けプレートから選択するか、フラットトップ設計には一致するエンドキャップを選択してください。ポストの底部には、 R3 ブランク ポストが汎用性を提供します。これらは、コアマウントまたは 2 つのオプションを使用して固定できます。1) エポキシを使用した支柱、または 2) スナップフィット プレート カバーとレベリング プレートを備えた溶接ベース プレート。これにより、柔軟性と設置のしやすさが実現します。

    厚いガラスパネルを支えるように設計されたR3 シリーズの支柱は、公共スペースの規制に準拠し、屋内および屋外の用途に適しています。堅牢な構造により、群衆の安全と強風荷重への耐性の要件に準拠しており、商業用ガラス手すりの用途に最適です。

    仕様
    • Post Material: 316 grade Stainless Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 4.8mm

      Glass Thickness: 12-13.52mm

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Height (with end cap): 1012mm (39 21/25")

      Post Width (without baseplate): 50mm (2") dia

      Tapped Holes: 3/8" - 16 

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    技術仕様
    • Unique refr3-series-round-heavy-duty-post
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションHeavy Duty Posts
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1054
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)1054
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ