EAC S3 シリーズ スクエア ヘビーデューティー ポストをご紹介します。これは、商業用ガラス手すりの用途を高めるために細心の注意を払って作られています。S3シリーズは、手すりの統合も完了し、高さ 1070 mm (42 1/8 インチ)の踊り場/階段の用途に合わせてカスタマイズされた、ブランク、ライン、コーナー、エンド ポストの包括的なオプションを誇ります。
S2 シリーズには、12 ~ 13.52 mm のガラスに対応する当社のプレミアムガラス クリップが付属しています。さらに、 S3 シリーズの各ポストには、固定または回転チューブ サポートを備えた完全に溶接されたエンド キャップが備わっており、最大 ±10 mm の調整が可能で、正確な位置合わせが可能です。
洗練された現代的な美観を実現するために、 S3 シリーズのライン ポスト、コーナーポスト、エンド ポストには溶接されたベース プレートとスナップ フィット カバーが装備されており、時代を超越したデザインが実現されています。
S3 シリーズ高耐久性ポストは、お客様の特定の要件に合わせたアクセサリでカスタマイズできます。手すりアプリケーションには、フラットおよびカーブした手すり取り付けプレートから選択するか、フラットトップ設計には一致するエンドキャップを選択してください。ポストの底部には、 S3 ブランク ポストが汎用性を提供します。これらは、コアマウントまたは 2 つのオプションを使用して固定できます。1) エポキシを使用した支柱、または 2) スナップフィット プレート カバーとレベリング プレートを備えた溶接ベース プレート。これにより、柔軟性と設置のしやすさが実現します。
厚いガラスパネルを支えるように設計された当社のS3 シリーズ支柱は、公共スペースの規制に準拠し、屋内および屋外の用途に適しています。堅牢な構造により、群衆の安全と強風荷重への耐性の要件に準拠しており、商業用ガラス手すり用途の第一の選択肢となっています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |