製品の公開
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
    Eurotech Showers

    Classic Dual Sliding Shower Door

    Google翻訳”,

    クラシック ツイングライド デュアルスライディングシャワードア

    当社の Twinglide シリーズは、両方のドアが操作可能なフレームレスのバ​​ーンドア スタイルのシャワーで構成されており、シャワー ヘッドとコントロール バルブが反対側の壁にある場合に最適なオプションです。

    仕様
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 1/4″ (6mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass, rain tempered glass
      • EuroSafe glass film (safety film) included on both panels
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Anodized aluminum top track, wall jambs, and bottom sill
      • Up to 3/8″ out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (2) 24″ round-style towel bars with bumper knob on backside

        🔹 Configurations

        • Left or right sliding door options
      技術仕様
      • Unique refclassic
      • コレクションセットTwinglide Series
      • コレクションDouble Sliding Door
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-12-01
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワードア
      • IFC分類ドア
      • ETIM コードEC010962
      • ETIM 名Shower door
      • Uniclass2015コードSs_25_30_20_32
      • Uniclass2015詳細Frameless glass door systems
      • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
      • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
      • OmniClassNumber23-17 11 23 13
      • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors