製品の公開
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
    Eurotech Showers

    Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door

    Google翻訳”,

    VITRA-200X フレームレス デュアルスライディングシャワードア


    当社の Twinglide シリーズは、両方のドアが操作可能なフレームレスのバ​​ーンドア スタイルのシャワーで構成されており、シャワー ヘッドとコントロール バルブが反対側の壁にある場合に最適なオプションです。

    仕様
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: 5/16″ (8mm) tempered glass (required for larger custom models due to weight limits)
      • Optional: EnduroShield treatment to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Stainless steel cladded top-track
      • (4) 2-3/8" dual-sided rollers
      • (4) 1-3/4" dual-sided anti-jump pins
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Polished Stainless, Brushed Stainless, Matte Black, Satin Brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (1) 24" flat-style towel bar with knob on back side
      • Includes (1) back-to-back knob
      • Optional handles: flush pull handle, 8" ladder style handle, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    技術仕様
    • Unique refvitra-200x
    • コレクションセットTwinglide Series
    • コレクションDouble Sliding Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワードア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC010962
    • ETIM 名Shower door
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_32
    • Uniclass2015詳細Frameless glass door systems
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 13
    • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors