製品の公開
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
    Eurotech Showers

    Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door

    Google翻訳”,

    モナコ ツイングライド フレームレス デュアルスライディングシャワードア

    当社の Twinglide シリーズは、両方のドアが操作可能なフレームレスのバ​​ーンドア スタイルのシャワーで構成されており、シャワー ヘッドとコントロール バルブが反対側の壁にある場合に最適なオプションです。

    仕様
    • Features

      🔹 Sizing

        • Standard and custom sizes available

        🔹 Glass
        • Standard: 3/8″ (10mm) clear tempered glass
        • Optional glass types: ultra-clear (low iron) tempered, rain tempered
        • Optional EnduroShield coating – reduces cleaning time by up to 90%

        🔹 Hardware
        • Anodized aluminum top track
        • (8) 45mm dual-sided rollers
        • Up to 3/8″ out-of-plumb adjustability
        • Door grippers integrated into wall brackets
        • Available finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

        🔹 Handles & Towel Bars
        • Includes (2) 19″ flat-style handles with knob on back side for interior grip
        • No towel bar options specified

        🔹 Seals & Diverters
        • Includes dual water diverter sets: one aluminum, one polycarbonate

        🔹 Configurations

          • Available in two configurations
          • Compatible with interior or exterior sliding installations
        技術仕様
        • Unique refmonaco
        • コレクションセットTwinglide Series
        • コレクションDouble Sliding Door
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2025-12-01
        • エディション1
        関連
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワードア
        • IFC分類ドア
        • ETIM コードEC010962
        • ETIM 名Shower door
        • Uniclass2015コードSs_25_30_20_32
        • Uniclass2015詳細Frameless glass door systems
        • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
        • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
        • OmniClassNumber23-17 11 23 13
        • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors