製品の公開
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
    Eurotech Showers

    Simulated Marble Wall Panels

    Google翻訳”,

    Eurotechの人工大理石シャワーパンと壁は、美しさと性能の卓越した融合を実現します。より強く、より軽くなるよう設計されたこれらのパネルは、耐熱性、耐薬品性、耐湿性、耐火性、耐腐食性があり、メンテナンスが簡単で、目地なしで簡単に設置できるため、長期的な価値を保証します。多用途に使えるように設計されており、厚さは1/8インチまたは1/4インチで、 2枚組または3枚組の壁セットとして提供され、フルスムースホワイトやサブウェイタイルマーブルホワイトから、ヘリンボーン、木目、六角形、ストライプロック、スレートストーン、ウェーブなどのマットスタイルまで、さまざまなエレガントな仕上げが用意されています。これらのソリューションは、カスタマイズ可能な美観、コスト効率、そしてホスピタリティおよび商業用途における持続可能なパフォーマンスを提供します。

    • より強く、より軽く
    • 長持ちするように作られています
    • 耐熱性と耐薬品性
    • 目地ゼロ。汚れゼロ。
    • 耐湿性、耐火性、耐腐食性
    • メンテナンスが簡単
    • カスタマイズ可能な美学
    • 長期的な価値
    • プロジェクトに費用対効果が高い
    • 持続可能な選択
    仕様
    • Design Patterns

      • Full Smooth White
      • Full Smooth Marble White
      • Subway Tile White
      • Subway Tile Marble White
      • Herringbone (Matte finish)
      • Slate Stone (Matte finish)
      • Hexagon (Matte finish)
      • Wood Grain (Matte finish)
      • Striped Rock (Matte finish)
      • Wave (Matte finish)

      Wall Set Options (vary by design pattern)

      • 2-wall set or 3-wall set configurations
      • Thickness options: 1/8” or 1/4”


      技術仕様
      • Unique refsimulated-marble-wall-panels
      • コレクションセットSimulated Marble
      • コレクションShower Pans and Walls
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-12-01
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
      • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
      • Uniclass2015詳細Shower enclosures
      • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
      • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
      • OmniClassNumber23-31 17 25
      • OmniClassタイトルShower Screens