製品の公開
CORRUGATED stainless steel TUBE DN12-15 for gas supply with LDPE yellow coating and stellar coating
Eurotis

CORRUGATED stainless steel TUBE DN12-15 for gas supply with LDPE yellow coating and stellar coating

Google翻訳”,

PLT-CSST柔軟なAISI316Lのコルゲートステンレス鋼管、LDPE黄色コーティングを施したガス供給用、EN15266標準および恒星コーティングに準拠

DN12Int。直径=12,0;内線直径=15,8; PLT-CSST厚さ=0,3; LDPEの厚さ=0,5;ステラの厚さ=5,0;総内線直径=29,0

DN15Int。直径=15,8;内線Diam = 20,0;厚さ=0,3; LDPEの厚さ=0,5;ステラの厚さ=5,0;総内線直径=33,0

注意:気密性と緩み防止を確保するために、当社のPLT-CSSTチューブをEurotisのフィッティング専用に使用することをお勧めします。

技術仕様
  • Unique refCORRUGATED-stainless-steel-TUBE-DN12-15-for-gas-supply-with-LDPE-yellow-coating-and-stellar-coating
  • コレクションセットCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel for gas supply conform to EN15266
  • コレクションEUROGAS
  • 公開日2021-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードEn_55_20_60
  • Uniclass2015詳細Gas distribution pipelines
  • MasterFormat 2014 コード40 05 24.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSteel Pipe and Tubing for Air and Gas Service
  • OmniClassNumber23-27 39 00
  • OmniClassタイトルPiping
  • UniFormatIIコードD3040
  • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ
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
5つ星のうち4.5 4.5 (40)
5つ星のうち4.8 4.8 (19)
5つ星のうち4.3 4.3 (7)
5つ星のうち4.7 4.7 (21)