製品の公開
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
    EVAPCO, Inc.

    eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler

    Google翻訳”,

    利用規約:この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. が設計面の支援および情報提供のみを目的として提供するものです。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なく変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。ご購入の際には、すべての設計情報をご確認ください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルに含まれる情報に関して、いかなる場合も責任を負いません。これには、エラー、省略、変更、またはこの Revit ファイルの使用もしくは依拠によって生じた損失や損害が含まれますが、これらに限定されません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、網羅性、または規制コードや政府の法律および規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も行いません。すべてのユーザーは、この情報の使用に伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

    EVAPCOの最先端フィン付きコイル技術と高度なSAGE制御システムにより、eco-Hybridは、最高の外気乾球温度切り替え、水使用量の削減、高ピーク負荷出力、および排煙抑制を求めるHVAC設備および大型産業プロセス設備の両方にとって究極のソリューションです。工場出荷時に水処理装置を取り付けた状態でもご利用いただけます。

    • 業界最高レベルの周囲乾球温度切り替え温度
    • 蒸発コイルと直列にドライコイルを配管することで、蒸発モード時でも常に水の消費量を大幅に削減します。
    • 蒸発モードでは煙の減少、乾燥モードでは煙の除去
    • 容量は1,046~20,076 MBHの範囲
    • IBC準拠 – 北米のすべての建築場所において、地震および風荷重に耐えることが独立機関によって認証されています。
    • 冷却技術協会による独立認証済み

    *ATWB Revitファミリをインポートした後、標準ファン、低騒音ファン、超低騒音ファンのいずれかを選択するには、モデルリストから適切な指定子を付けた指定モデル番号を使用してください。*

    仕様
    • MasterFormat Specification is available in Download

    技術仕様
    • Unique refeco-ATWB-H
    • コレクションセットClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • コレクションeco-ATWB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • UNSPSC名称Evaporative coolers
    • UNSPSC40101703
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_27
    • Uniclass2015詳細Evaporative cooling units
    • MasterFormat 2014 コード42 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルProcess Chillers and Coolers
    • OmniClassNumber23-33 45 00
    • OmniClassタイトルHVAC Coolers
    • UniFormatIIコードD3030
    • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems