製品の公開
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Google翻訳”,
    スイングドアの自動化システム
    仕様
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    技術仕様
    • Unique refFAAC-950N2
    • コレクションセットFAAC
    • コレクションSwing Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)105
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors