製品の公開
FAAC Airslide A1400 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC

FAAC Airslide A1400 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves

5つ星のうち1.81.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
一体型エアカーテン付きスライドドア:店舗、スーパーマーケット、オフィス、銀行、病院、空港、駅などの一般公開エリアに適しています。 - 欧州規格 EN 16005 に準拠した統合自動リセット緊急ブレークアウト システムを追加する可能性。 - 革新的な「省エネ」デバイスのおかげで、ドアを FAAC SERIES A1400 AIR 自動システムと組み合わせることで、歩行経路を識別し、完全に最適化します。開閉時間を短縮することで、たとえ交差交通が発生した場合でも、不必要な空気の分散を回避します。 - 製品の特徴: エネルギー効率が最大 62%、空気の質が最大 62%、環境の快適性が最大 48% 向上
仕様
  • When combined with the AIRSLIDE system, the special air “barrier” integrated into the door, this technology ensures greater insulation between the indoor and outdoor environments, while also protecting from dust, pollution and insects. This automatic door is ideal for installation in high traffic areas such as passages such as hotels, shopping centres, offices, hospitals, pharmacies and airports.
技術仕様
  • Unique refFAAC-Airslide-A1400-TK35
  • コレクションセットFAAC
  • コレクションSliding Doors
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-04-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors