製品の公開
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
    FAAC

    FAAC A951 Swing Internal Door Operator

    Google翻訳”,
    室内ドアの自動化
    仕様
    • • The A951 controls doors opening and closing with silent and smooth operation • It allows users to easily open doors via a button, sensor or a remote control • It can be installed on the lintel and directly on the structure of the doors, giving flexibility for ease of installation double leaf entrances can be automated using master/slave configuration • Manufactured in compliance with EN16005, the A951 automated system can operate in low energy or manage EN16005 radar monitoring such as the new laser scanner • It silently drives leaves weighing 100kg and 1100mm wide on continuous duty
    技術仕様
    • Unique refFAAC-A951
    • コレクションセットFAAC
    • コレクションSwing Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)575
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors