製品の公開
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
    FAAC

    FAAC A952 Internal and External swing door operator

    Google翻訳”,

    内部および外部スイングドアオペレーター

    仕様
    • • Spring tested for more than 1 million cycles • Environmental Product Declaration (EPD) according to ISO 14025 and EN15804+A2 • In compliance with European safety standards EN16005, the A952 automation is equipped with TUV certification for emergency exits • Magnetic Encoder • 5-pin connector for 433 MHz and 868 MHz receivers • Connector for different accessories • Compatible with FAAC Simply Connect • Compact dimensions - 73 x 150 x 715mm
    技術仕様
    • Unique refFAAC-A952
    • コレクションセットFAAC
    • コレクションSwing Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)74
    • 幅(mm)715
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors