製品の公開
PowerSeam™ Mechanical‑Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

PowerSeam™ Mechanical‑Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Google翻訳”,

デザインに曲線が必要な場合、この機械的に縫い合わせられた構造的なスタンディングシーム屋根パネルを曲げて、希望の外観を作り出すことができます。

Fabral は、建築、教育、商業、工業、農業用途向けの金属屋根および壁パネルの主要サプライヤーです。学校向けの省エネ被覆材から大規模小売チェーン向けの活気に満ちたエンクロージャ システムまで、Fabral はどのような市場でも信頼できるソリューションです。

教育施設向けの現代のモデルは、Fabral 製品を使用して設計されています。建築外壁ソリューション用の金属の大手プロバイダーとして、Fabral システムはあらゆる商業建築セグメントのプロジェクトに指定されています。耐久性のある外装は学校が建物をしっかりと密閉するのに適しており、次のレベルのエネルギー効率を実現します。

仕様
  • Maximum Panel Length: 47'

    Minimum Panel Length: 6'

技術仕様
  • Unique refpowerseam-standing-seam-roof-panel
  • コレクションセットMetal Roofing, Standing Seam
  • コレクションMechanical‑Seam Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14
  • Uniclass2015詳細Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 11 11
  • OmniClassタイトルExterior Metal Roof Panels