製品の公開
Sunlight Wall
Sunlight Wall
    Fairwind

    Sunlight Wall

    Google翻訳”,

    長期間太陽が不足すると、絶望、憂鬱、悲しみを引き起こします。天井が低い場合はさらに悪化します。

    窓がなく自然光が差し込む地下室は、友人や家族と暮らしたり共有したりできる部屋になっています。解決策は、かなりの寸法の発光パネル(3メートル×1ですが、石積みの表面全体に拡張できます)で構成され、暗くなった壁に適用されます。

    パネルは写真、この場合は部屋を照らす海の窓のような風景によって強調されています。

    強化された超透明ガラスのセラミックカラーを使用したエサクロニアの優れた印刷品質は、海への窓のアイデアを可能にし、自然な輝きで輝く写真を生き生きとさせます。

    太陽の動きをエミュレートするプログラムによって生成および動的に制御される光の品質の高精細により、太陽の起源が明確になります。自動電源投入により、1日の1時間ごとに正しいレベルの強度と色が得られます。 24時間はすべて、環境の緯度を基準にした太陽の位置を参照して管理されます。

    自動プログラムには、カスタマイズされたプログラムが付属しているか、特別なイベント中に手動で操作され、休日や特別な夜など、このスケジュールの照明機能は適切ではありません。

    異なる波長の10チャンネルで作られた光の生成は、自然光の品質を忠実に表現します。異なる方法で生成された光の2つの反対の位置は、太陽の位置をより自然で明確にし、時間の経過とともにその動きをします。夕暮れの地平線から、夜明け、中央の山頂に移動する前、日没まで、1日のすべての時間をカバーします。夜の間、パネルがオンになっているとき、光の強度は最小限であり、残りの部分を邪魔することなく私たちを見るのに十分です。

    大きな表面放射のおかげで、適用される輝度は非常に低く、これにより、コントラストやグレアの手間をかけずに、非常に近くのパネルを直接見ることができます。まるで窓越しに見ているようなものです。

    部屋の運用上のニーズに基づいてかなりの量の機能プログラムを保存するための高度な制御計画、および完全な機器の手動処理。


    仕様
    • Technical features:

      Maximum size: 2,000 x 3,000 mm.

      Ceiling Type: Flatbed, adequate support structure weight.

      Thickness of the lighting body: from 20 to 50 mm in function of the support structures. It can be recessed into the wall or plasterboard.

      Type of light: RGB + warm white color management (3,000 k) and cool white (5.000 k).

      Power: 90-240 V.a.c.

      Engine LED:

      • Led bars with LED warm white 3,000 K and cool white LEDs to 5,000 K.

      • Led bars with LED warm white 3,000 K and 5,000 K cool white LEDs, together with RGB LEDs.

      commands:

      • Standard: is provided an interface to 6 buttons.

      • Optional: color display with touch screen built 503 box

      • Remote: there is a gateway with RS485 serial.

    技術仕様
    • Unique refsunlight_wall
    • コレクションセットGoodlight
    • コレクションWall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures