製品の公開
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
    FAKRO

    Awning blind AMZ Solar | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKROのオーニングブラインドは、室内の過熱を最適に防ぎながら、同時に外の景色も楽しめます。また、太陽光がガラスに到達する前に反射するため、晴れた日の室内の温度上昇を防ぎ、目の負担を軽減するとともに、強い反射光による有害な影響から目を守ります。これは、特にコンピューター作業時に重要です。
    この日よけブラインドは、耐久性と耐候性に優れたグラスファイバー生地で作られています。

    AMZ SOLARはソーラーバッテリーで駆動し、リモコンで操作します。緊急時には、オーニングブラインドに付いているサービスボタンで操作できます。ソーラーオーニングブラインドは、ブラインド本体に内蔵された12VDCバッテリーパックで駆動します。バッテリーはソーラーパネルで充電されます。モーターの定格電流は1.4Aです。

    特性:

    ・室内ブラインドと比較して、過熱に対する保護効果が最大8倍向上します。
    ・太陽からの熱を効果的に低減します。
    窓の外側に取り付けます。
    ・過度な明るさから保護しつつ、自然光の全体的なレベルを良好に保ちます。
    有害な紫外線から保護します。
    有害な光の反射から保護します。特にコンピューター作業時には重要です。
    ・外側に設置されるため、ガラス面の面積は減少しません。
    窓を少し開けていても、室内を効果的に遮光します。
    雨天時に使用すると、雹や雨音を軽減します。

    仕様
    • AMZ Z-Wave, AMZ Solar awning blinds are available in two groups: Group I - in four colours (material with 10% relative fabric transparency) Group II - available in two colours (with 1% relative fabric transparency)
    技術仕様
    • Unique refawning_blind_amz_solar
    • コレクションセットAccessories for roof windows
    • コレクションAwning blind
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルグラスウール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • OmniClassNumber23-17 17 11
    • OmniClassタイトルSkylight Components