製品の公開
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U5 | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FTP-V U5は、パイン材を使用し、真空含浸処理とアクリルラッカー塗装を施した屋根窓です。15度から90度の屋根勾配に対応します。
    オーニングブラインドの操作や外側ガラスの清掃は簡単です。サッシは180度回転させてロックできます。ハンドルはサッシの下部にあり、2段階の微調整機能が付いています。

    幅広いアクセサリーを取り揃えています。
    電気制御装置を設置できる能力。

    保証:

    窓の保証期間は10年間です。
    生涯保証 – 耐雹性保証までのガラス保証。

    仕様
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftp-v_u5
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings