製品の公開
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U3 | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FTP-V U3は、松材を使用し、真空含浸処理後、アクリルラッカーでコーティングされています。15度から90度の屋根勾配に対応します。
    オーニングブラインドの操作や外側ガラスの清掃は簡単です。サッシは180度回転させてロックできます。ハンドルはサッシの下部にあり、2段階の微調整機能が付いています。

    幅広いアクセサリーを取り揃えています。
    電気制御システムを設置するオプションがあります。

    保証:

    窓の保証期間は10年間です。
    生涯保証 – 耐雹性保証までのガラス保証。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftp_v_u3
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings