製品の公開
Centre pivot roof window FTP-X U41 APSX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 APSX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 APSX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 APSX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 APSX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-X U41 APSX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    熱性能

    • 窓の中央付近にヒンジが配置された、人気の高い窓デザイン。リモコンやスマートフォンアプリを使って、快適に窓を操作できます。
    • 雨を感知するセンサーを搭載しており、雨が降ると自動的に窓が閉まります。230Vの電源に簡単に接続できます。

    • thermoProテクノロジーを採用した窓は、優れた断熱性能、製品の耐久性、気密性、そして容易な設置を実現します。

    • 最高品質の松材を層状に接着し、真空含浸処理を施しています。

    お手入れが簡単

    • ハンドルを90度回転させると、サッシがアクチュエーターから切り離されます。ラッチはサッシを180度回転させるとロックし、外側のガラスを簡単に清掃できます。

    セキュリティ強化

    • 外部強化ガラスには、雹による損傷に対する生涯保証が付いています。
    • 特許取得済みのtopSafeシステムにより、防犯性能が向上しました。

    機能的なアクセサリー

    • 豊富なアクセサリーを取り揃えています。窓からは電気アクセサリーのリモートコントロールが可能です。
      彼らの相性を確認してください。

    設置範囲

    • 15~90度。

    外装材の色

    • アンスラサイト RAL 7016 - 標準
    • グレーブラウン RAL 7022

    • 黒色 RAL 9005。

    使用目的

    • 屋根裏部屋、特に寝室、子供部屋、居間。
    仕様
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftp_x_u41_apsx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings