製品の公開
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FTU-V P2 Secureは、15度から90度の屋根勾配に対応する専用窓です。この窓は、topSafeシステムによる補強構造、盗難防止のための取り外し防止システム、P2Aクラスの合わせガラス、ロック付きハンドルを備えています。統合されたセキュリティ機能により、設置場所の要件に応じて、追加のロックの必要性を軽減できます。

    フレーム表面に耐久性と滑らかさを兼ね備えた白色のポリウレタンニスを3回塗り重ねることで、美しい仕上がりを実現します。湿度が定期的に上昇する部屋(キッチン、浴室など)向けに設計されています。

    オーニングブラインドの操作や外側ガラスの清掃は簡単です。サッシは180度回転させてロックできます。サッシ下部には、2段階の微調整が可能なハンドルが付いています。

    幅広いアクセサリーを取り揃えています。

    保証:

    窓の保証期間は10年間です。
    生涯保証 – 耐雹性保証までのガラス保証。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing unit: 4HS-14-33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftu_v_secure
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings