製品の公開
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P5 Z-Wave | FAKRO

    Google翻訳”,
    • 工場出荷時に機器(配電盤、モーター、変圧器)が取り付けられたピボットウィンドウ。これにより、リモコンを介して遠隔で開閉したり、付属品を制御したりすることが可能になります。
    • 雨センサーを搭載しており、雨が降ると自動的に窓が閉まります。
    • フレームには電気付属品を簡単に取り付けられるように接点が設けられています。
    • 230Vの主電源に簡単に接続できます。
    • リモコン操作で快適に窓を開閉できます。ハンドルを90度回転させると、サッシとアクチュエーターが切り離されます。
    • 自動吸気口 V40P。

    • 盗難に対する耐性の向上 - TopSafeシステム。
    • 電動バージョンの付属品には、Z-Waveモジュールが追加で搭載されています。
    • 15度から90度の屋根勾配に適しています
    仕様
    • Window U-value: 0.5 W/m²K

      Glazing U-value: 0.97 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftw_v_p5_z_wave
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings