製品の公開
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    エネルギー効率の高い設計

    • ヒンジが窓の高さの中央に配置された人気の窓デザイン。
    • サッシのベースにあるハンドルで簡単に窓を操作でき、2段階のマイクロオープン機能を備えています。
    • ThermoPro テクノロジーを使用して製造された窓は、エネルギー効率、耐久性、気密性が向上し、設置プロセスが簡単になります。
    • PVC 窓は主にリサイクル素材で作られており、ほぼ完全にリサイクル可能な環境に優しい製品です。

    お手入れ簡単

    • サッシは180°回転してロックできるため、外側のガラスを簡単に掃除できます。

    安全性の向上

    • 永久的な雹害保証付きの強化外部ガラス。
    • 特許取得済みのtopSafeシステムにより盗難耐性が向上しました。

    機能的なアクセサリー

    • 豊富な追加アクセサリ。

    設置範囲

    • 15〜90°。

    外装色

    • 無煙炭 RAL 7016 – 標準。
    • グレーブラウン RAL 7022。
    • ブラック RAL 9005。

    使用目的

    • すべての屋根裏部屋、特にキッチンとバスルーム。
    仕様
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ptp_x_p50_bbmx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings