製品の公開
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    省エネ設計

    • 開放的なサッシがバルコニーを創り出す、革新的な大型ルーフウィンドウ。上部のサッシは上方に開き、下部のサッシは前方に傾斜するため、バルコニーの窪みへのアクセスが容易です。
    • ThermoPro テクノロジーを採用した窓 – エネルギー効率が高く、耐久性が増し、気密性が優れ、取り付けが簡単です。

    お手入れ簡単

    • お手入れが簡単なコーティングを施したガラスユニット。
    • ラッチはサッシを 180 度回転させるとロックし、外側のガラスの掃除が簡単になります。

    強化されたセキュリティ

    • 雹による破損に対して永久保証付きの強化外板ガラス。
    • 安全性を考慮したラミネート加工の内窓ガラス。
    • 特許取得済みのtopSafeシステムにより盗難耐性が向上しました。

    高い防音性

    • 騒音の伝達を抑える遮音ガラス。

    機能的なアクセサリー

    • 豊富なアクセサリー。
      互換性を確認してください。

    設置範囲

    • 30~55°。
    仕様
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique reffgu_x_balcony_p50_aumx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションBalcony windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings