製品の公開
Top hung and pivot window FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPU-V U5 preSelect | FAKRO

    Google翻訳”,
    FPU-VU5preSelect-ポリウレタンワニスでコーティングされた吸気口V40P付きの木製窓。サッシの2つの独立した開口部メカニズム:外向き開口部とピボット開口部。外向き開放機能により、サッシを0度から35度までの任意の位置で開くことができ、ピボット機能により、サッシを180度回転させることができます。外側に開く機能により、窓に簡単に近づき、外側を広く見ることができます。革新的なハードウェアシステムは、両方のオープニング機能で完全なサッシの安定性を保証します。開く方法は、ウィンドウが開いているときにアクセスできる、フレームの中央に配置されたpreSelectスライドスイッチを使用して切り替えることができます。サッシ下部に配置されたハンドルで簡単操作。 2段階のマイクロベンチレーションを備えたハンドル。 Windows FPU-Vには自動換気装置が装備されており、V40Pは室内に最適な量の空気を供給します。 V40P自動吸気口は、屋根裏部屋の健康的な微気候を保証し、エネルギーを節約します。 180度回転したサッシをブロックするボルトのおかげで、外側の窓ガラスを簡単に掃除でき、日よけのブラインドを簡単に取り付けることができます。保証:窓の10年間の保証期間、生涯–雹の抵抗の保証までのグレージング。
    仕様
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4T Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    技術仕様
    • Unique reffpu_preselect_u5
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションTop hung and pivot windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings