製品の公開
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO

    Google翻訳”,
    サッシの2つの別々の開口部機能を備えた新世代のトップハングおよびピボットウィンドウ:トップハングおよびピボット。個別の開口部機能により、サッシの安定性が向上し、安全性が向上します。外側に開く機能により、サッシを0度から35度までの任意の位置で開くことができ、開いている窓の端に簡単に近づくことができます。これにより、使用可能領域が広がり、外側を無制限に見ることができます。ピボット機能により、サッシを180度回転させることができ、外側の窓ガラスを掃除したり、日よけのブラインドを操作したりするときに使用されます。革新的なハードウェアシステムにより、サッシを開く方法が1つだけで、外向きおよびピボット開口機能でサッシの完全な安定性が保証されます。開く方法は、ウィンドウが開いているときにアクセスできるフレームの中央にあるpreSelectスライドスイッチを使用して切り替えることができます。サッシ下部のハンドルを使用した場合の操作性。エレガントなハンドルには、2段階のマイクロオープニング設備が装備されています。 180度回転させたときにブロッキングサッシボルトを使用して、外側のペインを簡単に掃除し、日よけのブラインドを設定します。省エネグレージングU3を標準装備。強盗に対する耐性の向上-TopSafeシステム。効率的な吸気口V35。マルチチャンバーホワイトPVCプロファイルマルチチャンバーホワイトPVCプロファイル(鉄筋コア付き)マルチチャンバーオークまたはパインPVCプロファイルはゴールデンオークまたはパインベニヤで利用できます。窓は耐久性があり、腐食に強い素材は湿気を吸収しません。窓は耐久性があり、腐食に強いです。湿度が高い部屋(バスルーム、ランドリールーム)用に設計されたキッチンとバスルーム用に設計されています。保証:窓の10年間の保証期間、生涯–雹の抵抗の保証までのグレージング。
    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 31 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35
      Air inlet air flow: up to 41m³/h

    技術仕様
    • Unique refppp_preselect_u3
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションTop hung and pivot windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings