製品の公開
Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    回転軸が高く、欄間が低い窓

    人間工学と快適な使い心地

    • 設備の充実した二重窓。
    • 上側は回転して開く構造で、回転軸が窓の高さの中央より上に位置するため、背の高い人でも端まで近づくことができます。
    • Duet proSky ウィンドウを使用すると、ウィンドウを垂直に接続する必要がなくなり、より広い照明エリアが提供されます。

    直感的な操作と機能性

    • サッシ下部に新たに設置されたハンドルにより、窓の操作が快適になりました。このハンドルは2段階のマイクロオープニング設定が可能です。
    • ヒンジにより、サッシは回転しながらも開いた状態を維持できます。革新的なサポート機構により、0°から45°まで回転したサッシをしっかりと支えます。
    • サッシは軸を中心に 160° 回転し、ロックボルトでロックできるため、外側の窓ガラスを便利かつ安全に清掃できます。

    省エネ設計

    • ThermoPro テクノロジーで作られた窓 - エネルギー効率が高く、耐久性が増し、気密性が優れ、取り付けが簡単です。
    • 4 重シーリング システムにより、過酷な気象条件でも気密性がさらに高まり、大雨時の金属板の微振動が軽減されます。
    • 内側のガラスはラミネート加工されており、P2A 防犯クラスで安全です。
    • 防音ガラスは騒音の伝達を効果的に低減します。

    長持ちする保護

    • 真空含浸処理された松材で作られています。

    強化されたセキュリティ

    • 雹による破損に対して永久保証付きの強化外側ガラス。
    • 操作および盗難防止の安全性を向上 - topSafe システム。

    機能的なアクセサリー

    • 豊富なアクセサリー。互換性をご確認ください。

    組立範囲

    • 25~65度

    板金の色

    • アンスラサイト RAL 7016 - 標準
    • グレーブラウン RAL 7022
    • ブラック RAL 9005

    運命

    • 特に熱エネルギーの節約を重視する建物に推奨される窓です。
    • 水平方向の組み合わせでの設置が可能。
    仕様
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fdw_x_p50_awmx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings