製品の公開
Window with raised axis of rotation FDY-V/U P2 proSky | FAKRO
FAKRO

Window with raised axis of rotation FDY-V/U P2 proSky | FAKRO

Google翻訳”,

FAKRO FDY-V、上部のサッシはピボット窓のように開きますが、回転軸は窓の中心より上に位置しているため、背の高い人でも簡単に窓の端まで歩いて行くことができます。Duet proSky ウィンドウは、従来の垂直の組み合わせを不要にし、より広い採光エリアを提供します。勾配が 39 ~ 43 度の屋根に設置した場合、この窓は DIN 5034-1 規格の要件を満たします。この規格では、窓の下端は床面から 95 cm、上端は最低 220 cm の位置に設置する必要があります。

特別に加工された松材を使用し、真空含浸処理を施して製造されています。
FDY-Vは環境に優しいアクリルニスでコーティングされています。

上部サッシには、エネルギー効率の高い単層ガラスユニットが採用されています。下部サッシは開閉しません。外側の強化ガラスと内側の合わせガラスで構成されたガラスユニットが付属しており、窓の開閉時の安全性が向上しています。

豊富な追加アクセサリーを取り揃えています。
25度から65度の傾斜に適しています。
組み合わせて設置できます。

保証:
雹に対する生涯保証
窓ガラスの10年保証

仕様
  • Window U-value: 1.3 W/m²K

    Glazing U-value: 1.0 W/m²K

    Acoustic insulation Rw: 35 dB

    Glazing unit: 4H-15-33.2

    Inert gas filled panes: argon

    Air inlet type: V40P

技術仕様
  • Unique refraised_axis_fdy_v_u_p2
  • コレクションセットRoof window
  • コレクションWindows with raised axis of rotation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Roofing accessories
  • UNSPSC301516
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード08 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings