製品の公開
Window with raised axis of rotation FYU-V P5 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V P5 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V P5 proSky | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FYU-V P5は、回転軸が窓の中央より上にある豊富な装備のピボット窓で、背の高い人でも簡単に窓の端まで歩くことができます。ピッチ39〜43度の屋根に設置する場合、窓はDIN 5034-1規格の要件を満たします。これによると、窓の下部の端は床面から95 cm上に配置し、上部の最小値は220cmにする必要があります。

    フローチャネルサイズの自動調整によって部屋に最適な量の空気を提供し、屋根裏部屋と熱エネルギーの節約で健康的な微気候を保証するV40P空気入口を装備しています。

    アクリルエコリジカルワニス。キッチンとバスルーム用に設計されています定期的に湿度が高くなる部屋(キッチン、バスルーム)用に設計されています。

    幅広い追加アクセサリー。
    20〜65度のピッチに適しています。
    組み合わせて設置できます。

    保証:
    雹に対する生涯
    Windowsの場合は10年
    グレージングユニットの20年

    仕様
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fyu_v_p5
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings