製品の公開
Window with raised axis of rotation FYU-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO

    Google翻訳”,
    • 工場で取り付けられた機器(配電盤、モーター、変圧器)を備えた高ピボットウィンドウ。リモートコントロールを介してアクセサリをリモートで開閉および制御できます。
    • 雨天時に自動的にサッシを閉じるレインセンサーを搭載。
    • それは電気付属品の容易な取り付けのためにフレームに接触を持っています。
    • 主電源230Vに簡単に接続できます。
    • リモコン窓による快適な操作。ハンドルを90°回すと、サッシがアクチュエータから外れます。
    • 自動吸気口V40P。
    • 強盗に対する耐性の向上-TopSafeシステム。
    • 電気バージョンのアクセサリは、Z-Waveモジュールに追加で装備されています。
    • 20〜65度の屋根勾配に適しています。
    • フレームの表面に白で耐久性のある滑らかな仕上げを作成するのに理想的なポリウレタンニスの3つのコート。
    • 定期的に湿度が高くなる部屋(キッチン、バスルーム)向けに設計されています。
    仕様
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fyu_v_p5_z_wave
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings