製品の公開
Window with raised axis of rotation FYW-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO

    Google翻訳”,
    • 工場で取り付けられた機器(配電盤、モーター、変圧器)を備えた高ピボットウィンドウ。リモートコントロールを介してアクセサリをリモートで開閉および制御できます。
    • 雨天時に自動的にサッシを閉じるレインセンサーを搭載。
    • それは電気付属品の容易な取り付けのためにフレームに接触を持っています。
    • 主電源230Vに簡単に接続できます。
    • リモコン窓による快適な操作。ハンドルを90°回すと、サッシがアクチュエータから外れます。
    • 自動吸気口V40P。
    • 強盗に対する耐性の向上-TopSafeシステム。
    • 電気バージョンのアクセサリは、Z-Waveモジュールに追加で装備されています。
    • 20〜65度の屋根勾配に適しています。
    • 自然な色の生態学的なアクリルラッカーで2回塗られた木。
    • 定期的に湿度が高くなる部屋(キッチン、バスルーム)向けに設計されています。
    仕様
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fyw_v_p5_z_wave
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings