製品の公開
Window with raised axis of rotation FYW-V U30 AWMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V U30 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V U30 AWMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    回転軸が窓の中心より上方に位置する、機能満載のピボット窓です。そのため、背の高い人でも簡単に窓の端まで歩いて行くことができます。勾配が39~43度の屋根に設置した場合、この窓はDIN 5034-1規格の要件を満たします。同規格では、窓の下端は床面から95cm、上端は最低220cmの高さに設置する必要があります。

    特別に加工された松材を使用し、真空含浸処理を施して製造されています。

    豊富なオプションアクセサリーをご用意。20度から65度までの傾斜に対応。組み合わせ設置も可能です。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique refraised_axis_fyw_v_u30_awmx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings