製品の公開
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
    FAKRO

    Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO

    Google翻訳”,

    省エネ設計

    • モダンで大きな天窓は、サッシを開けるとテラスやバルコニーへの快適な出口になります。この機能的なソリューションは、これまで利用できなかったテラスの追加の外部スペースを配置して使用する新しい可能性を提供します。
    • 上の窓のサッシ(FOP)は上向きに開き、下の窓のサッシは右向き(FOR)、左向き(FOL)、または開きません(FOX)のいずれかになります。
    • 最高品質の松材を層状に接着し、真空含浸処理しました。
    • ThermoPro テクノロジーで作られた窓 - エネルギー効率が高く、耐久性が増し、密閉性が優れ、取り付けが簡単です。
    • サーモカラー付きUw係数1.0 W/m²K

    お手入れ簡単

    • ラッチはサッシを 180° 回転させて固定し、外側のガラスを掃除するのに便利です。


    強化されたセキュリティ

    • 雹による破損に対して永久保証付きの強化外部ガラス。
    • 特許取得済みの topSafe システムにより、盗難に対する耐性が向上しました。

    機能的なアクセサリー

    • 豊富な追加アクセサリ。

    取り付け範囲

    • 35〜55°。

    選べる3色のシートメタル

    • 無煙炭 RAL 7016 - 標準。
    • グレーブラウン RAL 7022 は追加料金なしで、リードタイムが延長されます。
    • ブラック RAL 9005 は追加料金なしで、リードタイムが延長されます。
    仕様
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique refterrace_window_fop_v_p50_apmx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションTerrace window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings