製品の公開
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof window DXW DW6 | FAKRO

    Google翻訳”,

    歩行可能なスカイライトDXWは、平屋根のデザインに全く新しいアプローチをもたらします。

    建設業界における近代的な材料と先進技術の導入により、建物に実用的な平屋根を設けることが可能になった。

    このタイプの建築では、標準的な屋根窓を設置できない部屋が非常に多く見られます。理想的には、各部屋に自然光を取り入れることで、居住者が快適に過ごせるようにする必要があります。このような場合の解決策の一つとして、平屋根専用の特殊な製品を設置することが挙げられます。

    特徴:

    • その表面全体を自由に歩き回ることができる。
    • 複数のチャンバーを備えたPVCプロファイルで構成されたフレーム。
    • 窓の断熱性能が非常に優れている。
    • 滑り止めコーティングにより、安全にご使用いただけます。
    • 窓の下の部屋を明るく照らします。
    • 耐湿性の向上。
    • エネルギー効率が高く、安全性の高いガラスユニット。
    • 強化設計により、侵入に対する耐性が向上しました。
    • 各種内部アクセサリー。

    DXWフラットルーフ窓は、耐荷重性能を高め、滑り止めコーティングを施した特別な設計となっています。そのため、テラスや屋上緑化に設置した場合でも、窓の表面を安心して歩くことができます。

    DXW窓の表面は屋根材と面一になっているため、安全で使いやすい空間を作り出すだけでなく、美観を損なうこともありません。そのため、DXWはテラスや屋上緑化への設置において、窓としての特性を維持しながら優れたソリューションを提供します。

    強化された設計、滑り止めコーティング、合わせガラスを使用した安全なグレージングユニットを備えたDXWウィンドウは、完全に平坦で歩行可能な表面を維持しながら、ユーザーが自然光を最大限に活用できる製品です。

    仕様
    • Window U-value: 0,12 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,08 BTU/hft²F

      Glazing unit: 888.44-16-4HT-18-66.2T

      Inert gas filled panes: argon

    技術仕様
    • Unique refusa_flat_roof_dxw_dw6
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションFlat roof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights