製品の公開
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO

    Google翻訳”,

    木製およびアルミ製の窓。

    アルミ製の外装材は、変化する天候条件から建物を保護するのに役立ちます。また、厳選された素材は、INNOVIEWの窓とドアの耐久性、メンテナンスの容易さ、そして洗練された外観を支えています。この構造は、内部の木製部材を保護し、メンテナンスの手間を軽減します。

    RALカラーパレットから250色以上が選べるほか、多くの特殊色も用意されているため、個人の好みやインテリアに合わせて幅広い選択肢から選ぶことができます。

    INNOVIEWウィンドウの最大の特徴であり、トレードマークとなっているのは、外側のアルミニウム被覆材の形状です。形状は、SOFT、MODERN、PUREの3種類から選べます。

    個別のソリューション。

    INNOVIEWの窓とドアは、個々のプロジェクトに合わせて製造できるため、それぞれの建物が独自の個性を持ち、家の雰囲気に完璧に調和するデザインを実現できます。

    3種類のアルミニウムプロファイル、3種類の木材、2種類の木材プロファイルから選択でき、さらに(内装と外装の両方の仕上げに)幅広いカラーバリエーションが用意されているため、多様な組み合わせが可能です。

    技術仕様
    • Unique refvertical_pure_92_66u_1001_1250
    • コレクションセットOpening hinge
    • コレクションVertical windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows