製品の公開
UNO white/white recessed downlight trimless 8W 11° 2700K CRI90
Faro Barcelona

UNO white/white recessed downlight trimless 8W 11° 2700K CRI90

Google翻訳”,
UNO は非常に小型のデザインで、視覚的にも埋め込み面でも、多くのスペースを占有せずに照明できます。このホワイト/ホワイトのトリムレス ダウンライトは、ご自宅に最適なだけでなく、コントラクトやホスピタリティのニーズにも応えます。この UNO 埋め込みライトは、色温度 2700K、CRI90、角度 11°、電力 8W です。
仕様
  • Reference: 0332927111-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776397590

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0353

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8W

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 347lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 11°

    Total height: 95

    Total diameter: 36

    MEDIDA DE CORTE: 40

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0332927111-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-trimless-8W-11deg-2700K-CRI90
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け