製品の公開
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
    Faro Barcelona

    MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    MAGRITTE は、スチール製の調整可能な LED ピクチャー ライトです。光源は LED 8W 3000K 500Lm CRI>80 で、ドライバーが付属しています。ミニマリスト ラインのランプなので、照らす対象物に注目を集めます。
    仕様
    • Reference: 61084

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776163867

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160662

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00241

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 452

      Depth: 224

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 340

      Individual box width (MM): 235

      Length individual box (MM): 65

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005194

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.613333

      PCS: 90

      Net weight consolidated item: 0.5067

    技術仕様
    • Unique ref61084_-_magritte-2-led-old-gold-picture-wall-light-8w
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL