製品の公開
TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90  15°
TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90  15°
    Faro Barcelona

    TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90 15°

    Google翻訳”,
    TULIPA は、高品質の光と視覚的快適性が必要な場合に最適な代替品です。アルミ射出成形フレームと高品質の仕上げが施された白色の調節可能な埋め込み式ライトで、カットオフと一体型ハニカムにより視覚的快適性を確保します。Tulipa の色温度は 3000K、角度は 15°、電力は 7W、CRI は 90 です。
    仕様
    • Reference: 0339193011

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776360167

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      ERP registration number: 1892649

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0335

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: CLU02Q-1204E1-302H6Y5-EC1

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 7W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 366lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 90°

      Sea Side Suitable: 0

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 0,29

    技術仕様
    • Unique ref0339193011_-_TULIPA-downlight-adjustable-white-7W-3000K-CRI90--15deg
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションRecessed Lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け