製品の公開
VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 84CM 36W 3000K
Faro Barcelona

VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 84CM 36W 3000K

Google翻訳”,
VIA は、ペンダントまたは表面として設置できるグレーの多機能照明器具です。作業環境を照らすのに最適な照明器具です。色温度 3000K のこの照明器具は、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。84cm バージョン。この LED システムにより、連続した光のラインを作成できます。DALI およびマイクロ プリズム ディフューザー付きバージョン。
仕様
  • Reference: 041000403DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776176096

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 39W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2800lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 855

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 860

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004838

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.45

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,35

技術仕様
  • Unique ref041000403DU_-_VIA-Grey-surface-DALI---PRISMATIC-84CM-36W-3000K
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)135
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明