製品の公開
REM Old gold/beige wall lamp
REM Old gold/beige wall lamp
REM Old gold/beige wall lamp
    Faro Barcelona

    REM Old gold/beige wall lamp

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    REM は、Alex & Manel Lluscà がデザインしたデザイナー照明コレクションです。様式化されたボディと、時代を超越しながらも新しいスタイルが特徴です。この壁面ライトはミニマリストなベースを備えており、住宅照明に最適です。このシリーズは、ホテルの客室やレストランなど、修復プロジェクトや一般的なビジネスを照らすためにも設計されています。構造の仕上げはオールドゴールドで、スクリーンはベージュです。
    仕様
    • Reference: 29681-20

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233911

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 70

      Depth: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,012049

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.06

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.962

    技術仕様
    • Unique ref29681-20_-_rem-old-gold-beige-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL