製品の公開
VIA Grey surface 112CM 34W 4000K
Faro Barcelona

VIA Grey surface 112CM 34W 4000K

Google翻訳”,
VIA は、ペンダントとしても表面としても設置できるグレーの多機能照明器具です。作業環境を照らすのに最適な照明器具です。色温度が 4000K のこの照明器具は、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクションです。112cm バージョン。
仕様
  • Reference: 041001103

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173507

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 37W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2500lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 1136

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 1150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006469

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.85

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,65

技術仕様
  • Unique ref041001103_-_VIA-Grey-surface-112CM-34W-4000K
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)165
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明