製品の公開
VIA EVO TRACK 1130 surface white  UGR<16 3000K 50°   DALI
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface white UGR<16 3000K 50° DALI

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVO TRACK は、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナーアクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVO TRACK 50° は、長さ 1130 mm、色温度 3000K の白色表面実装照明器具です。UGR<16 なので、オフィス アプリケーションに最適です。DALI 制御システムも備えています。
仕様
  • Reference: 0410T1101D5

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776340879

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1184660

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-684-B-LV-830

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 800mA CC

    Lumens max: 3989lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 50°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,40

技術仕様
  • Unique ref0410T1101D5_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white--UGR-16-3000K-50deg---DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)140
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明