製品の公開
VIA EVO TRACK 1130 surface black 51W  4000K  Prism  CASAMBI
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface black 51W 4000K Prism CASAMBI

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVO TRACK では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVO TRACK de51Wes は、Casambi 制御システムを備えた表面照明器具で、色は黒、長さは 1130 mm、角柱型、色温度は 4000K です。
仕様
  • Reference: 0410T6002WU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776342378

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 832742

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: 28002936

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 51W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1400mA CC

    Lumens max: 4285lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,40

技術仕様
  • Unique ref0410T6002WU_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black-51W--4000K--Prism--CASAMBI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)140
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明